CBG21A操作面板
下图展示了CBG21A操作面板:


[1] | 彩色显示屏 | ||
[2] | 4个可根据上下文操作的功能键。所分配的功能将通过彩色显示屏中的按键进行显示。 | ||
| |||
a = 固定配置为“后退”/“前进” | |||
b = 在菜单中导航 | c = 手动操作控制部分 | ||
[3] | 箭头键 <向上/向下> | [6] | 按键 <STOP> |
[4] | 按键 <OK> | [7] | 信息键 <I> |
[5] | 箭头键 <向左/向右> | [8] | 按键 <RUN> |
操作面板CBG21A可提供多种用户向导界面语言。
输入数字
请按以下步骤进行操作:
- 借助箭头键 <向左/向右> 在数字各位之间进行切换。
- 数字可编辑的位置标记有颜色。
- 使用箭头键 <向上/向下> 更改数字的值。
- 通过 <OK> 键确认数字。
更多的信息