Bediengerät CBG21A
Das folgende Bild zeigt das Bediengerät CBG21A:


[1] | Farbdisplay | ||
[2] | 4 Funktionstasten, die kontextabhängig belegt werden. Die zugewiesenen Funktionen werden über den Tasten im Farbdisplay angezeigt. | ||
| |||
a = Fest belegt mit Zurück/Weiter | |||
b = Navigieren im Menü | c = Bedienbereich Handbetrieb | ||
[3] | Pfeiltasten <aufwärts/abwärts> | [6] | Taste <STOP> |
[4] | Taste <OK> | [7] | Informationstaste <I> |
[5] | Pfeiltasten <links/rechts> | [8] | Taste <RUN> |
Bei dem Bediengerät CBG21A ist die Benutzerführung mehrsprachig ausgeführt.
Feld aktivieren
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie ein Feld mit den Pfeiltasten <aufwärts/abwärts>.
- Aktivieren Sie das Feld mit der Taste <OK>.
Zahl eingeben
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wechseln Sie zwischen den Stellen innerhalb einer Zahl mit den Pfeiltasten <links/rechts>.
- Die editierbare Stelle der Zahl ist farbig hinterlegt.
- Ändern Sie den Wert der Zahl mit den Pfeiltasten <aufwärts/abwärts>.
- Quittieren Sie die Zahl mit der Taste <OK>.
Weiterführende Informationen