Consola de programación CBG21A
La siguiente imagen muestra la consola de programación CBG21A:


[1] | Pantalla a color | ||
[2] | 4 teclas de función que se asignan en función del contexto. Las funciones asignadas se muestran con las teclas en la pantalla a color. | ||
| |||
a = Asignación fija con Atrás/Siguiente | |||
b = Navegar en el menú | c = Zona de mando funcionamiento manual | ||
[3] | Teclas de flecha <arriba/abajo> | [6] | Tecla <STOP> |
[4] | Tecla <OK> | [7] | Tecla de información <I> |
[5] | Teclas de flecha <izquierda/derecha> | [8] | Tecla <RUN> |
La guía de usuario en la consola de programación CBG21A es multilingüe.
Activar el campo
Proceda como se indica a continuación:
- Seleccione un campo con las teclas de flecha <arriba/abajo>.
- Active el campo con la tecla <OK> .
Introducir el número
Proceda como se indica a continuación:
- Cambie entre las posiciones de un número con las teclas de flecha <izquierda/derecha>.
- La posición editable del número aparece resaltada en color.
- Cambie el valor del número con las teclas de flecha <arriba/abajo>.
- Confirme el número con la tecla <OK>.
Información adicional