Modo silencioso EDM
A função "Modo silencioso EDM" é ativada iniciando o modo de emergência com o controle manual. A função "Modo silencioso EDM" ativada é sinalizada no LED F-ERR piscando rápido em amarelo. A função "Modo silencioso EDM" tem os seguintes efeitos:
- A ativação da resposta à irregularidade EDM é suprimida. Isso significa que a abertura da saída digital segura interna F‑DO_STO é evitada.
- As respostas à irregularidade de todas as funções do componente de segurança são evitadas.
A função "Modo silencioso EDM" é encerrada automaticamente nos seguintes casos:
- Outra irregularidade está pendente ou foi detectada.
- Uma irregularidade é confirmada.
- 1 a 60 minutos após a ativação via controle manual. Este tempo é ajustado através do parâmetro Tempo de modo silencioso máximo.
- 5 minutos após a ativação via modo de emergência.
- Interrupção de conexão ao controle manual se a função "Modo silencioso EDM" tiver sido ativada através do mesmo.
Após a desativação automática da função "Modo silencioso EDM", todas as fontes devem revogar a ativação antes de reativá-la.
O bloqueio de partida é ativado sempre que a função "Modo silencioso EDM" é finalizada.