Muting EDM

La función "Muting" se activa al iniciar el funcionamiento de emergencia con la consola de programación manual. La función activada "Muting EDM" se indica en el LED F‑ERR mediante un parpadeo rápido en amarillo. La función "Muting EDM" tiene los siguientes efectos:

  • Se suprime la activación de la respuesta en caso de fallo EDM. Esto significa que se impide la apertura de la salida binaria segura interna F-DO_STO.
  • Se impiden las respuestas en caso de fallo de todas las funciones parciales de seguridad.

La función "Muting EDM" finaliza automáticamente en los siguientes casos:

  • Otro fallo está presente o se detecta.
  • Al confirmarse un fallo.
  • 1 a 60 minutos tras activación mediante consola de programación manual. Este tiempo se ajusta mediante el parámetro Tiempo máximo de Muting.
  • 5 minutos tras activación mediante funcionamiento de emergencia.
  • Si se ha activado la función "Muting EDM" a través del teclado, la conexión al teclado se interrumpe.

Después de la desactivación automática de la función "Muting EDM", todas las fuentes deben cancelar la activación antes de activarla de nuevo.

Cada vez que se termine a función "Muting EDM" se activa el bloqueo de arranque.