Cabo de conexão
INFORMAÇÃO

Utilizar apenas cabos blindados para esta conexão, bem como conectores apropriados que conectam a blindagem com a unidade de forma adequada para alta frequência.
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28110935 | HELUKABEL® LiYCY blindado | variável | 3 x 0.5 mm2 / 60 VCC | |||
M12, 5 pinos, codificação A, fêmea |
| M12, 5 pinos, codificação A, macho | ||||
CE/UL: 28110943 | HELUKABEL® LiYCY blindado | variável | 3 x 0.5 mm2 / 60 VCC | |||
Aberto |
| M12, 5 pinos, codificação A, macho | ||||
CE/UL: 28110951 | HELUKABEL® LiYCY blindado | variável | 3 x 0.5 mm2 / 60 VCC | |||
M12, 5 pinos, codificação A, fêmea |
| M12, 5 pinos, codificação A, macho | ||||
CE/UL: 28110978 | HELUKABEL® LiYCY blindado | variável | 3 x 0.5 mm2 / 60 VCC | |||
Aberto |
| M12, 5 pinos, codificação A, macho | ||||
CE/UL: 28110994 | igus chainflex CF78.UL blindado | variável | 4 x 0.5 mm2 / 60 VCC | |||
M12, 5 pinos, codificação A, fêmea |
| M12, 5 pinos, codificação A, macho | ||||
CE/UL: 28111001 | igus chainflex CF78.UL blindado | variável | 4 x 0.5 mm2 / 60 VCC | |||
Aberto |
| M12, 5 pinos, codificação A, macho | ||||
CE/UL: 28111028 | igus chainflex CF78.UL blindado | variável | 4 x 0.5 mm2 / 60 VCC | |||
M12, 5 pinos, codificação A, fêmea |
| M12, 5 pinos, codificação A, macho | ||||
CE/UL: 28111036 | igus chainflex CF78.UL blindado | variável | 4 x 0.5 mm2 / 60 VCC | |||
Aberto |
| M12, 5 pinos, codificação A, macho |