Cable de conexión
AVISO

Utilice para esta conexión únicamente cables apantallados, así como conectores enchufables adecuados que conecten la pantalla con la unidad de forma compatible con alta frecuencia.
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28110935 | HELUKABEL® LiYCY apantallado | Variable | 3 x 0.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 polos, codificado en A, hembra |
| M12, 5 polos, codificado en A, macho | ||||
CE/UL: 28110943 | HELUKABEL® LiYCY apantallado | Variable | 3 x 0.5 mm2 / 60 V CC | |||
Abierto |
| M12, 5 polos, codificado en A, macho | ||||
CE/UL: 28110951 | HELUKABEL® LiYCY apantallado | Variable | 3 x 0.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 polos, codificado en A, hembra |
| M12, 5 polos, codificado en A, macho | ||||
CE/UL: 28110978 | HELUKABEL® LiYCY apantallado | Variable | 3 x 0.5 mm2 / 60 V CC | |||
Abierto |
| M12, 5 polos, codificado en A, macho | ||||
CE/UL: 28110994 | igus chainflex CF78.UL apantallado | Variable | 4 x 0.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 polos, codificado en A, hembra |
| M12, 5 polos, codificado en A, macho | ||||
CE/UL: 28111001 | igus chainflex CF78.UL apantallado | Variable | 4 x 0.5 mm2 / 60 V CC | |||
Abierto |
| M12, 5 polos, codificado en A, macho | ||||
CE/UL: 28111028 | igus chainflex CF78.UL apantallado | Variable | 4 x 0.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 polos, codificado en A, hembra |
| M12, 5 polos, codificado en A, macho | ||||
CE/UL: 28111036 | igus chainflex CF78.UL apantallado | Variable | 4 x 0.5 mm2 / 60 V CC | |||
Abierto |
| M12, 5 polos, codificado en A, macho |