X5504: Desligamento seguro – Entrada

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão para desligamento seguro (STO, 3 fios)

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, fêmea, codificação A

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

24V_OUT

Saída auxiliar 24 VCC (permitido apenas para uso com conector em ponte STO)

2

F_STO_P2

Conexão F_STO_P2

3

0V24_OUT

Potencial de referência 0V24 para saída auxiliar 24 VCC (permitido apenas para uso com conector em ponte STO)

4

F_STO_P1

Conexão F_STO_P1

5

F_STO_M

Conexão F_STO_M