X5504:安全断路 - 输入端

关于此连接的说明见下表:

功能

安全断路接头(STO,3芯)

连接方式

M12,5针,母头,A编码

接线图

占用

触点

功能

1

24V_OUT

DC 24 V辅助输出端(仅允许和STO跳线插头一起使用)

2

F_STO_P2

接口F_STO_P2

3

0V24_OUT

0V24参考电位用于DC 24 V辅助输出端(仅允许和STO跳线插头一起使用)

4

F_STO_P1

接口F_STO_P1

5

F_STO_M

接口F_STO_M