Notas de instalação

Executar as seguintes etapas de trabalho antes da instalação:

  1. ATENÇÃO! Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na área de conexões. Morte ou ferimentos graves. Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos". Em seguida, aguardar 5 minutos.
  2. Travar o eixo de saída de motores com ímã permanente contra rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
  3. Proteger elementos de entrada e de saída com uma proteção contra contato acidental. Desta forma, você evita lesões causadas por movimentos rápidos dos elementos de saída.