Indicaciones para la instalación

Antes de la instalación, siga las siguientes instrucciones:

  1. ADVERTENCIA Electrocución por tensiones peligrosas en el área de conexión. Lesiones graves o fatales. Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura". A continuación, espere 5 minutos.
  2. Asegure el eje de salida de los motores de campo permanente contra la rotación. De este modo, se evita una descarga eléctrica por el funcionamiento regenerativo al girar el eje.
  3. Asegure los elementos de entrada y salida con una protección contra contacto accidental. De este modo, se evitan las lesiones causadas por los movimientos rápidos de los elementos de salida.