Installationshinweise

Führen Sie vor der Installation folgende Handlungsschritte aus:

  1. WARNUNG! Stromschlag durch gefährliche Spannungen im Anschlussbereich. Tod oder schwere Verletzungen. Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln im Kapitel "Elektroarbeiten sicher durchführen". Warten Sie anschließend 5 Minuten.
  2. Sichern Sie die Abtriebswelle von permanent erregten Motoren gegen Rotation. So vermeiden Sie einen Stromschlag durch den generatorischen Betrieb beim Drehen der Welle.
  3. Sichern Sie An- und Abtriebselemente mit einem Berührungsschutz. So vermeiden Sie Verletzungen durch schnelle Bewegungen der Abtriebselemente.