Irregularidade 7 Circuito intermediário
Irregularidades: 7.11 (070Bhex | 1803dec) Descrição: Sobretensão do circuito intermediário no retificador | ||
|---|---|---|
| Resposta: Remoto – Irregularidade crítica com reset automático | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário do retificador foi excedido. – O componente de tensão alternada da tensão do circuito intermediário é muito alto. | – Verificar o sistema e as unidades vizinhas quanto a falhas à terra. – Verificar a qualidade da rede (distorção da tensão da rede). – Verificar a tensão de entrada | |