Fallo 7 Circuito intermedio
Fallo: 7.11 (070Bhex | 1803dec) Descripción: Sobretensión de circuito intermedio en el rectificador | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Fallo crítico con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El fallo puede tener las siguientes causas: – El límite máximo admisible de tensión del circuito intermedio del rectificador se ha excedido. – La parte de tensión alterna de la tensión del circuito intermedio es excesiva. | – Comprobar si hay un fallo a tierra en la instalación y en los accionamientos adyacentes. – Comprobar la calidad de red (distorsión de la tensión de red). – Comprobar la tensión de red. | |