Funções do componente de segurança com avaliação do encoder

 

Valores característicos

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

classe de segurança testada/normas básicas testadas

SIL 2

PL d

Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD)

4.5 × 10-9 1/h

Mission Time/vida útil

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Intervalo de teste de verificação

20 anos

Estado seguro

Valor "0" para todos os valores de processo seguros F-DO (saída desligada)

Função do componente de segurança

SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA

INFORMAÇÃO

Na instalação de um polo das entradas/saídas digitais seguras, o nível de integridade de segurança executável de acordo com a norma EN 62061/EN 61800-5-2 é reduzido para SIL 2 ou o nível de desempenho de acordo com a norma EN ISO 13849-1 a PL d. Considerar também as instruções de instalação.
Ao usar as saídas F-DO0x na variante do circuito de comutação P de um canal, o valor PFH aumenta para 5.3 × 10−9 1/h.