Funciones parciales de seguridad con evaluación de encoder

 

Parámetros

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Clase de seguridad comprobada/base normativa

SIL 2

PL d

Probabilidad de un fallo que conlleva un peligro por hora (valor PFHD)

4.5 × 10-9 1/h

Mission Time/Vida útil

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Intervalo de las pruebas de seguridad

20 años

Estado seguro

Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada)

Función parcial de seguridad

SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA

AVISO

En caso de cableado unipolar de las entradas/salidas binarias seguras, el Safety Integrity Level realizable según EN 62061/EN 61800-5-2 se reduce a SIL 2 o el Performance Level según EN ISO 13849-1 se reduce a PL d. Tenga en cuenta también los requisitos de instalación.
Si se utilizan las salidas F-DO0x en la variante de conexión de 1 canal con conmutación P, el valor PFH aumenta a 5.3 × 10−9 1/h.