Parámetros de seguridad MOVISAFE® CSA31A
| Parámetros | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Clase de seguridad comprobada/base normativa | SIL 3 | PL e |
Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD) | 8.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/ | 20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo. | |
Intervalo de las pruebas de seguridad | 20 años | – |
Estado seguro | Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada) | |
Función parcial de seguridad | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP | |
Con las siguientes combinaciones de encoders se puede alcanzar como máximo el Performance Level (PL).
- Concepto de 1 encoder – encoder de motor FS
Combinación de encoders | Performance Level (PL) máximo alcanzable |
|---|---|
Todos los encoders de motor FS autorizados | PL d |
- Concepto de 2 encoders
Combinación de encoders | Performance Level (PL) máximo alcanzable | |
|---|---|---|
Encoder de motor FSSólo las señales sen/cos se evalúan según la tecnología de seguridad. | sen/cos | PL ePara velocidad y posición relativa. |
Encoder de motor FSSólo las señales sen/cos se evalúan según la tecnología de seguridad. | SSI | |
sen/cos | SSI | PL d |
sen/cos | sen/cos | |
EI7C FS | SSI | |
HIPERFACE® | SSI | |
HIPERFACE® | sen/cos | |
SSI | SSI | PL d |
- Concepto de 1 encoder – encoder lineal FS
Combinación de encoders | Performance Level (PL) máximo alcanzable | |
|---|---|---|
SSI | SSI | PL ePara velocidad y posición absoluta. |