Valores característicos de segurança MOVISAFE® CSA31A
| Valores característicos | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
classe de segurança testada/normas básicas testadas | SIL 3 | PL e |
Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD) | 8.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/ | 20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos. | |
Intervalo de teste de verificação | 20 anos | – |
Estado seguro | Valor "0" para todos os valores de processo seguros F-DO (saída desligada) | |
Função do componente de segurança | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP | |
O seguinte nível de desempenho (PL) pode ser alcançado no máximo com as seguintes combinações de encoder.
- Conceito de 1 encoder – Encoder do motor FS
Combinação de encoder | Nível máximo de desempenho alcançável (PL) |
|---|---|
todos os encoders do motor FS aprovados | PL d |
- Conceito de 2 encoders
Combinação de encoder | Nível máximo de desempenho alcançável (PL) | |
|---|---|---|
Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança. | sen/cos | PL ePara velocidade e posição relativa. |
Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança. | SSI | |
sen/cos | SSI | PL d |
sen/cos | sen/cos | |
EI7C FS | SSI | |
HIPERFACE® | SSI | |
HIPERFACE® | sen/cos | |
SSI | SSI | PL d |
- Conceito de 1 encoder – Encoder linear FS
Combinação de encoder | Nível máximo de desempenho alcançável (PL) | |
|---|---|---|
SSI | SSI | PL ePara velocidade e posição absoluta. |