Condições mecânicas
As informações são baseadas nos parâmetros de teste subjacentes de acordo com IEC 60721-3-3 e correspondem à classe 3M7 de acordo com EN 60721-3-3:1995.
Oscilação (senoidal) | 2 – 200 Hz: 3 g |
Oscilação (nível de ruído) | 10 – 200 Hz: 1 m2/s3 200 – 500 Hz: 0.3 m2/s3 corresponde a aprox. 1.7 geff (geff = valor efetivo da aceleração) |
Choques (meio senoidal) | 25 g com duração de choque de 6 ms |