Condiciones mecánicas
Las especificaciones se basan en los parámetros de ensayo subyacentes según la norma IEC 60721-3-3 y corresponden a la clase 3M7 según la norma EN 60721-3-3:1995.
Vibración (senoidal) | 2 – 200 Hz: 3 g |
Vibración (ruido) | 10 – 200 Hz: 1 m2/s3 200 – 500 Hz: 0.3 m2/s3 corresponde aprox. a 1.7 geff (geff = valor efectivo de aceleración) |
Choques (semi senoidal) | 25 g con una duración de choque de 6 ms |