Mechanische Bedingungen
Die Angaben sind angelehnt an die zu Grunde liegenden Prüfkennwerte nach IEC 60721-3-3 und entsprechen der Klasse 3M7 nach EN 60721-3-3:1995.
Schwingen (sinusförmig) | 2 – 200 Hz: 3 g |
Schwingen (Rauschen) | 10 – 200 Hz: 1 m2/s3 200 – 500 Hz: 0.3 m2/s3 entspricht ca. 1.7 geff (geff = Beschleunigung Effektivwert) |
Schocks (Halbsinus) | 25 g bei 6 ms Schockdauer |