Posição

O valor atual da posição está constituído diretamente dos incrementos do encoder. Isso resulta, no tocante a uma revolução do encoder, na seguinte irregularidade de quantização do valor atual da posição que está incluído em todas as funções de posição:

  • EK0H: 4.3 °
  • AK0H: 4.3 °
  • AK1H: 0.53 °
  • E..7S: 0.53 °
  • A..7W: 0.27 °
  • EK8S: 0.53 °
  • AK8W: 0.27 °
  • EK8Z: 0.53 °
  • AK8Z: 0.27 °