Position

Der Positions-Istwert wird direkt aus den Geberinkrementen gebildet. Damit ergibt sich, bezogen auf eine Geberumdrehung, folgender Quantisierungsfehler für den Positions-Istwert, der in alle Positionsfunktionen eingeht:

  • EK0H: 4.3 °
  • AK0H: 4.3 °
  • AK1H: 0.53 °
  • E..7S: 0.53 °
  • A..7W: 0.27 °
  • EK8S: 0.53 °
  • AK8W: 0.27 °
  • EK8Z: 0.53 °
  • AK8Z: 0.27 °