28125991, 28125983, 28135342, 28135334, 28170695
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28125991, 28125983, 28135342, 28135334, 28170695 |
Montagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta, terminais para cabos, anel de conexão | Conexão do motor dependendo | Conector pré-montado | |||||||
Sem | Freio de três condutores 110 – 500 VCA (Freio BE/BZ) | Freio de dois condutores 24 VCC (Freio |
| ||||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Descrição | Sinal | Contato | ||||
Preto 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | U1 | Anel de conexão | Conexão do motor, fase U | U | A | ||||
Preto 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | V2 | Anel de conexão | Conexão do motor, fase V | V | B | ||||
Preto 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | W3 | Anel de conexão | Conexão do motor, fase W | W | C | ||||
Negro 1.0 mm2 | 1 | Terminal para cabos | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 13 (vermelho) | Freio + | Freio 13 | D | ||
Negro 1.0 mm2 | 2 | Terminal para cabos | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 (branco) | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 | E | ||
Negro 1.0 mm2 | 3 | Terminal para cabos | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 15 (azul) | Freio- | Freio 15 | F | ||
Verde/Amarelo 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | – | Terminal para cabos | Conexão terra de proteção | PE | PE | ||||
Preto 0.34 mm2 | 4 | Terminal para cabos | Conexão do sensor de temperatura+ | Temp+ | 1 | ||||
– | – | – | – | Res. | 2 | ||||
Preto 0.34 mm2 | 5 | Terminal para cabos | Conexão do sensor de temperatura- | Temp- | 3 | ||||