Colocação fora de operação

ATENÇÃO

Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes.
Ferimentos graves.
  • Deixar as unidades esfriarem o suficiente, antes de tocá-las.

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas. Após o desligamento da rede elétrica, ainda podem existir tensões perigosas durante 5 minutos.
Morte ou ferimentos graves.
  • Antes de remover os conectores/interface de potência ou abrir a interface de potência, a unidade deve ser desligada da fonte de alimentação usando um dispositivo de desligamento externo adequado.
  • Proteger a unidade contra uma ligação involuntária da fonte de alimentação.
  • Travar o eixo de saída para ele não entrar em rotação.
  • Em seguida, aguardar pelo menos o seguinte tempo antes de desconectar os conectores/interface de potência ou abrir a interface de potência: 5 minutos

Para colocar a unidade fora de operação, desligar a unidade da alimentação utilizando as medidas adequadas para tal.