Puesta fuera de servicio

ADVERTENCIA

Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes.
Lesiones graves.
  • Deje enfriar las unidades suficientemente antes de tocarlas.

ADVERTENCIA

Electrocución por tensiones peligrosas. Es posible que se presenten tensiones peligrosas incluso 5 minutos después de la desconexión de red.
Lesiones graves o fatales.
  • Antes de retirar el conector enchufable/la caja de conexión o de abrir la caja de conexión, debe desconectar la unidad de la tensión mediante un dispositivo de desconexión externo apropiado.
  • Asegure la unidad frente a una conexión accidental de la tensión de alimentación.
  • Asegure el eje de salida para que no rote.
  • Seguidamente, espere como mínimo el tiempo indicado a continuación antes de proceder a extraer el conector enchufable/la caja de conexión o a abrir la caja de conexión: 5 minutos

Para poner fuera de servicio la unidad, tome las medidas necesarias para que la unidad quede sin tensión.