Außerbetriebnahme

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen.
Schwere Verletzungen.
- Lassen Sie die Geräte ausreichend abkühlen, bevor Sie diese berühren.

WARNUNG

Stromschlag durch gefährliche Spannungen. Gefährliche Spannungen können noch bis zu 5 Minuten nach Netzabschaltung vorhanden sein.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Vor dem Abnehmen der Steckverbinder/Anschaltbox oder dem Öffnen der Anschaltbox müssen Sie das Gerät über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungsfrei schalten.
- Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Zuschalten der Spannungsversorgung.
- Sichern Sie die Abtriebswelle gegen Rotation.
- Warten Sie anschließend mindestens folgende Zeit, bevor Sie die Steckverbinder/Anschaltbox abziehen oder die Anschaltbox öffnen: 5 Minuten
Um das Gerät außer Betrieb zu nehmen, schalten Sie das Gerät mit geeigneten Maßnahmen spannungsfrei.