Atribuição da régua de bornes X1 da interface de potência

Régua de bornes X1 (entrada de potência da régua de bornes) | ||
|---|---|---|
N.º | Sinal | Função |
[1] | VO24 | Saída de 24 VCC |
[2] | GND | Potencial de referência/Saída de 24 VCC |
[3] | +24V_C | Entrada -24 VCC |
[4] | 0V24_C | Potencial de referência 0V24 – Entrada |
[5] | HT1 | Borne auxiliar para níveis adicionais de tensão |
[6] | HT2 | Borne auxiliar para níveis adicionais de tensão |
[7] | L1 | Conexão rede, fase 1 |
[8] | L2 | Conexão rede, fase 2 |
[9] | L3 | Conexão rede, fase 3 |
[10] | PE | Conexão terra de proteção |