Asignación de la borna en fila X1 de la caja de conexión

Borna en fila X1 (entrada de potencia de la regleta de bornas) | ||
|---|---|---|
N.º | Señal | Función |
[1] | VO24 | Salida de 24 V CC |
[2] | GND | Potencial de referencia/salida 24 V CC |
[3] | +24V_C | Entrada de 24 V CC |
[4] | 0V24_C | Potencial de referencia 0V24 – Entrada |
[5] | HT1 | Borna adicional para niveles de tensión adicionales |
[6] | HT2 | Borna adicional para niveles de tensión adicionales |
[7] | L1 | Conexión de red, fase 1 |
[8] | L2 | Conexión de red, fase 2 |
[9] | L3 | Conexión de red, fase 3 |
[10] | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |