Irregularidade 46 MOVISAFE® CS..
Irregularidade: 46.1 (2E01hex | 11777dec) Descrição: Opcional de segurança MOVISAFE® CS.. não pode mais ser acessado | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Não foi possível realizar uma sincronização com o subcomponente. | – Com uma placa de segurança encaixável, verificar a atribuição da unidade básica e a placa de segurança. – Se a placa de segurança for encaixável, verificar o slot e a montagem da placa de segurança. – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Irregularidade: 46.2 (2E02hex | 11778dec) Descrição: Variante não permitida | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A variante do opcional de segurança não corresponde ao tipo de conversor. | – Utilizar a variante correta da placa de segurança. | |
Somente cartões de segurança sem interface de encoder podem ser usados em um eixo duplo do conversor de aplicação MOVIDRIVE® modular. | – Utilizar a variante correta da placa de segurança. |
Irregularidade: 46.3 (2E03hex | 11779dec) Descrição: Opcional de segurança MOVISAFE® CS.. não pode mais ser acessado | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A comunicação entre conversor e placa de segurança é interrompida. | – Se a placa de segurança for encaixável, verificar a montagem. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
O protocolo de segurança informou uma mensagem de atenção. | – Se a placa de segurança for encaixável, verificar a montagem. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Irregularidade: 46.50 (2E32hex | 11826dec) Descrição: Atenção | ||
---|---|---|
| Resposta: Atenção com reset automático | |
Causa | Ação | |
O protocolo de segurança informou uma mensagem de atenção | Prestar atenção ao aviso do subcomponente do opcional de segurança. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas. |
Irregularidade: 46.51 (2E33hex | 11827dec) Descrição: Irregularidade | ||
---|---|---|
| Resposta: Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
O módulo de potência relatou uma irregularidade. | Prestar atenção ao código de irregularidade do subcomponente do opcional de segurança. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. |
Irregularidade: 46.52 (2E34hex | 11828dec) Descrição: Erro do sistema/irregularidade de dados/irregularidade crítica | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
O opcional de segurança MOVISAFE® CS.. relatou uma irregularidade. | Abrir o estado da irregularidade do opcional de segurança na seção Diagnóstico -> MOVISAFE® CS... Encontrar a causa da irregularidade com maior prioridade e executar as medidas de eliminação de irregularidades sugeridas. |