Fallo 46 MOVISAFE® CS..

Fallo: 46.1 (2E01hex | 11777dec)

Descripción: La opción de seguridad MOVISAFE® CS.. ya no está accesible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No se ha podido ejecutar una sincronización con la opción de seguridad.

– En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe la asignación de unidades de la unidad básica y de la tarjeta de seguridad.

– En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe la ranura y el montaje de la tarjeta de seguridad.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 46.2 (2E02hex | 11778dec)

Descripción: Variante inadmisible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La variante de la opción de seguridad no se corresponde con el tipo de variador.

Utilizar una versión correcta de la opción de seguridad.

En un eje doble del convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular solo se pueden utilizar tarjetas de seguridad sin interfaz de encoder.

Utilizar una variante correcta de la tarjeta de seguridad.

Fallo: 46.3 (2E03hex | 11779dec)

Descripción: La opción de seguridad MOVISAFE® CS.. ya no está accesible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La comunicación entre el variador y la opción de seguridad se ha interrumpido.

– En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe el montaje.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La opción de seguridad ha emitido un aviso.

– En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe el montaje.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 46.50 (2E32hex | 11826dec)

Descripción: Aviso

 

Reacción: Aviso con reseteo automático

Causa

Medida

La opción de seguridad ha emitido un aviso

Observar el aviso del subcomponente opción de seguridad. Consultar la causa exacta del aviso y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 46.51 (2E33hex | 11827dec)

Descripción: Fallo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático

Causa

Medida

La opción de seguridad ha detectado un fallo.

Observar el código de fallo del subcomponente opción de seguridad. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 46.52 (2E34hex | 11828dec)

Descripción: Fallo del sistema / fallo de datos / fallo crítico

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático

Causa

Medida

La opción de seguridad MOVISAFE® CS.. ha detectado un fallo.

Abra el estado de fallo de la opción de seguridad en el apartado Diagnóstico -> MOVISAFE® CS.. Consulte la causa del fallo de mayor prioridad y lleve a cabo las medidas sugeridas para corregir el fallo.