Irregularidade 6 Falha de rede
Irregularidade: 6.1 (0601hex | 1537dec) Descrição: Falha de fase da rede | ||
---|---|---|
| Resposta: Falha de fase da rede | |
Causa | Ação | |
Falta uma fase de rede. | Verificar o cabo de alimentação da rede. | |
A qualidade da tensão da rede é ruim. | Verificar a alimentação (fusíveis, contator, componentes de rede). | |
A tensão do circuito intermediário é periodicamente muito baixa. | Verificar a tensão de entrada. |