Irregularidade 4 Chopper de frenagem

Irregularidade: 4.1 (0401hex | 1025dec)

Descrição: Sobrecorrente do chopper de frenagem

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A potência regenerativa é muito grande.

Diminuir desaceleração.

Há um curto-circuito no circuito do resistor de frenagem.

Verificar a linha de alimentação para a resistência de frenagem.

A resistência de frenagem tem baixa impedância.

Verificar o valor mínimo de resistência permitido do resistor de frenagem e conectar um resistor de frenagem adequado.

Irregularidade: 4.2 (0402hex | 1026dec)

Descrição: Chopper de frenagem defeituoso

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O chopper de frenagem está com defeito.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW­EURODRIVE.