Irregularidade 7 Circuito intermediário
Irregularidade: 7.1 (0701hex | 1793dec) Descrição: Sobretensão no circuito intermediário | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário foi excedido. | – Verificar conexão do resistor de frenagem. – Diminuir a desaceleração. – Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem (valor de resistência). |
Irregularidade: 7.2 (0702hex | 1794dec) Descrição: Descarga do circuito intermediário falhou | ||
---|---|---|
| Resposta: Atenção | |
Causa | Ação | |
O nível de tensão do circuito intermediário não caiu abaixo do valor limite de descarga dentro do tempo de descarga. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. |