Sistemas con juego mecánico
Si se va a realizar un test de freno en un sistema con juego mecánico, se puede ajustar el "juego mecánico" para el freno 1 y, si es necesario, para el freno 2.
El juego mecánico prolonga el movimiento admisible durante la prueba activa de freno en el paso 3. Se produce una violación del valor límite si el movimiento detectado es superior a la suma del movimiento admisible en parada y el juego mecánico del freno correspondiente.