Motores síncronos en el modo de regulación CFC

No proyecte la velocidad máxima por encima de la velocidad nominal del motor.

SEW‑EURODRIVE recomienda una frecuencia de 8 kHz o 16 kHz con los siguientes motores:

  • CMP40/..50/..63 para velocidades superiores a 4500 min-1
  • CMP71/..80/..100 para velocidades superiores a 3000 min-1
  • CM3C63/..71/..80/..100 para velocidades superiores a 3000 min-1

SEW-EURODRIVE recomienda utilizar las siguientes sondas térmicas:

  • KTY84 – 130 (denominación SEW-EURODRIVE: KY)
  • Pt1000 (denominación SEW-EURODRIVE: PK)