Selección del motor con motores síncronos

Los requisitos de un motor síncrono incluyen dinámica de velocidad, concentricidad de velocidad, precisión de posicionamiento y alta eficiencia energética. Los motores síncronos y los variadores adecuados están diseñados básicamente para una alta capacidad de sobrecarga durante un periodo breve. En este caso se admite un múltiplo del par nominal.