Respuestas en caso de fallo
La siguiente vista general muestra las respuestas en caso de fallo parametrizables.
AVISO

El significado de cada respuesta en caso de fallo lo encontrará en la documentación del convertidor de aplicación.
Mensaje de fallo | Descripción | N.° índice | Respuesta en caso de fallo parametrizable |
|---|---|---|---|
Control de freno 1 - Estado | Ajuste de la reacción en caso de detección de fallo en el estado de conmutación de la señal STATUS. | 8462.4 |
|
Control de freno 1 - Frecuencia de conmutación | Ajuste de la reacción en caso de superar la frecuencia de conmutación máxima admisible. | 8462.5 |
|
Control de freno 2 - Estado | Ajuste de la reacción en caso de detección de fallo en el estado de conmutación de la señal STATUS. | 8462.14 |
|
Control de freno 2 - Frecuencia de conmutación | Ajuste de la reacción en caso de superar la frecuencia de conmutación máxima admisible. | 8462.15 |
|