Respostas a irregularidades
A visão geral a seguir mostra as respostas a irregularidades parametrizáveis.
INFORMAÇÃO

O significado da respectiva resposta à irregularidade pode ser encontrado na documentação do conversor de aplicação.
Mensagem de irregularidade | Descrição | N.º do índice | Resposta a irregularidades parametrizável |
|---|---|---|---|
Sistema de controle do freio 1 – Status | Ajuste da resposta à identificação de irregularidade no estado de comutação do sinal STATUS. | 8462.4 |
|
Sistema de controle do freio 1 – Frequência de comutação | Ajuste da reação quando a frequência de comutação máxima permitida é excedida. | 8462.5 |
|
Sistema de controle do freio 2 – Status | Ajuste da resposta à identificação de irregularidade no estado de comutação do sinal STATUS. | 8462.14 |
|
Sistema de controle do freio 2 – Frequência de comutação | Ajuste da reação quando a frequência de comutação máxima permitida é excedida. | 8462.15 |
|