Vigilancia de la frecuencia de conmutación
La evaluación de la frecuencia de conmutación se realiza por separado para cada una de las dos señales STATUS.
- Vista general de los estados de conmutación en el funcionamiento continuo
Frecuencia de conmutación de la señal STATUS | Función de vigilancia |
|---|---|
Tamaño 1: | |
≤ 30 impulsos de conmutación/2 minutos | 0 |
> 30 impulsos de conmutación/2 minutos | 1 |
- Vista general de los estados de conmutación en el modo de configuración o en el modo manual
Frecuencia de conmutación de la señal STATUS | Función de vigilancia |
|---|---|
Tamaño 1: | |
≤ 30 impulsos de conmutación/ 90 segundos | 0 |
> 30 impulsos de conmutación/ 90 segundos | 1 |