Estados de conmutación de la función de vigilancia
La evaluación de las señales se realiza por separado para cada una de las dos señales STATUS.
- Vista general de los estados de conmutación en caso de control por separado a través de SBC y DB00
Señales de control | Señal SBM | Función de vigilancia | ||
|---|---|---|---|---|
DB00 (variador) | SBC (CS..A) | STATUS | Estado | Respuesta en caso de fallo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |