X5505: Desconexión segura – Salida

ADVERTENCIA

Puesta fuera de funcionamiento de la desconexión de seguridad de otras unidades debido a tensiones parásitas al utilizar el conector puente STO.
Lesiones graves o fatales.
  • Sólo puede usar el conector puente STO si se han retirado de la unidad todas las conexiones STO de entrada y salida.

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión para desconexión segura (STO, 3 conductores)

Tipo de conexión

M12, 5 polos, macho, codificado en A

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

res.

Reservado

2

F_STO_P2

Conexión F_STO_P2

3

res.

Reservado

4

F_STO_P1

Conexión F_STO_P1

5

F_STO_M

Conexión F_STO_M