X5505: Sichere Abschaltung – Ausgang

WARNUNG

Außerkraftsetzen der sicherheitsgerichteten Abschaltung weiterer Geräte durch Spannungsverschleppung bei Verwendung des STO-Brückensteckers.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Sie dürfen nur dann den STO-Brückenstecker verwenden, wenn alle ankommenden und abgehenden STO-Verbindungen an dem Gerät entfernt wurden.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
Anschluss für sichere Abschaltung (STO, 3-adrig) |
Anschlussart |
---|
M12, 5-polig, male, A-codiert |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | res. | reserviert |
2 | F_STO_P2 | Anschluss F_STO_P2 |
3 | res. | reserviert |
4 | F_STO_P1 | Anschluss F_STO_P1 |
5 | F_STO_M | Anschluss F_STO_M |
Weiterführende Informationen