Conexiones caja de conexión

[1]

Tapas de los agujeros de racor (M25 × 1.5)Los racores no están incluidos en el contenido del suministro.

[2]

Tapas de los agujeros de racor (M32 × 1.5)1)

[3]

Entrada de potencia regleta de bornas

[4]

Conexión a MOVIPRO® (Han® 10 B, female)