X5001: Digitale Ein-/Ausgänge

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Digitale Ein-/Ausgänge

Anschlussart

M23, Isolierkörper P-Teil 12-polig, female, 0°-codiert

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

DI10

Digitaleingang 10

2

DI11

Digitaleingang 11

3

DI12

Digitaleingang 12

4

DI13

Digitaleingang 13

5

DO10

Digitalausgang 10

6

DO11

Digitalausgang 11

7

DO12

Digitalausgang 12

8

DO13

Digitalausgang 13

9

GND

Bezugspotenzial

10

GND

Bezugspotenzial

11

+24V

Sensorversorgung

12

FE

Funktionserde