Exigences générales
- Utiliser des câbles codeur blindés. Mettre le blindage à la terre aux deux extrémités.
- Longueur maximale du câble codeur : 30 m
- Utiliser les câbles codeur préconfectionnés SEW. Respecter les exigences suivantes si d'autres câbles codeur sont utilisés.
- La section de chaque conducteur du câble codeur doit être ≥ 0.25 mm2. La résistance linéique des conducteurs doit être de 78 Ω/km max. (à 20 °C).
- Le câble codeur doit présenter les capacités linéiques maximales suivantes.
- Capacité linéique conducteur/conducteur : CA’ = 70 pF/m
- Capacité linéique conducteur/blindage : CS’ = 120 pF/m
- Pendant le cheminement du signal entre le codeur et l'appareil, les signaux codeur ne doivent pas se séparer pour rejoindre d'autres appareils.