一般提示
安全提示
产品描述
技术数据
设备的项目设计
功能安全相关的项目设计
设备结构
机械安装
电气安装
调试
操作
服务
检查/维护
地址列表
一般提示
loading...
安全提示
loading...
产品描述
loading...
技术数据
loading...
设备的项目设计
loading...
功能安全相关的项目设计
定义
基本标准
集成安全技术
安全技术规定
安全型数字量输入端 (F-DI..)
安全型数字量输出端 (F-DO..)
诊断功能“制动测试”
与上位控制器进行数据交换
反应时间
集成安全技术
loading...
安全技术规定
引言
允许的设备
对安装的要求
对调试的要求
对运行的要求
对外部安全控制器的要求
对外部传感器和执行器的要求
对编码器的要求
对编码器电缆的要求
验收
对编码器的要求
loading...
对编码器电缆的要求
一般要求
正弦/余弦编码器电缆
HTL编码器电缆
SSI编码器电缆
安全型数字量输入端 (F-DI..)
loading...
安全型数字量输出端 (F-DO..)
loading...
诊断功能“制动测试”
loading...
与上位控制器进行数据交换
loading...
反应时间
loading...
设备结构
loading...
机械安装
loading...
电气安装
loading...
调试
loading...
操作
loading...
服务
loading...
一般要求
使用已屏蔽的编码器电缆。将屏蔽线连接在两侧。
编码器电缆的最大长度:30 m
使用
SEW-EURODRIVE
提供的预制编码器电缆。如果使用了其他编码器电缆,注意下列要求:
编码器电缆每条导线的截面必须≥ 0.25 mm
2
。导线单位长度的电阻最大可为78 Ω/km(20 °C时)。
编码器电缆的最大单位长度电容如下:
导线/导线的单位长度电容:CA’ = 70 pF/m
导线/屏蔽的单位长度电容:CS’ = 120 pF/m
在从编码器到本设备的信号路径中,编码器信号上不得存在到其他设备的支线道岔。
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
Français
SEW-EURODRIVE
首页
功能安全相关的项目设计
安全技术规定
对编码器电缆的要求
一般要求