X3224_1 : raccordement du codeur SSI externe (codeur 2) sur le boîtier bifonction SSI FEA31A
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement pour codeur SSI 2 |
Mode de raccordement |
|---|
M23, corps isolant partie P, 12 pôles, femelle, détrompage +20° |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | CLK +, codeur 2 | Ligne d'impulsions |
2 | CLK -, codeur 2 | Ligne d'impulsions inversée |
3 | res. | réservé |
4 | res. | réservé |
5 | res. | réservé |
6 | res. | réservé |
7 | Données-, codeur 2 | Liaison d'échange de données (-) |
8 | Données+, codeur 2 | Liaison d'échange de données (+) |
9 | GND | Potentiel de référence |
10 | +24 V | Sortie DC 24 V Capacité de charge globale de l'alimentation codeur DC 24 V ≤ 400 mA |
11 | res. | réservé |
12 | res. | réservé |