Description
Avec son affichage en texte clair, la console opérateur locale permet un affichage confortable des textes d'information du système de pilotage amont, adaptés aux besoins du client. Elle permet également à l'utilisateur de réaliser un diagnostic et d'accéder au mode manuel.
La console console opérateur locale dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur de vitesse vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.
| Caractéristiques de la console CBG22A
|
Une fixation murale CBM22A/K-2.0 est disponible pour la console de paramétrage.