Caractéristiques techniques
Console de paramétrage CBG21A | |
|---|---|
Référence | 28238133 |
Température d'utilisation | 0 – 60 °C |
Indice de protection | IP40 selon EN 60529 |
Puissance absorbée | 1,4 W |
Cotes (l × H × P) | 65 × 110 × 20 mm |
Taille de l'écran (l x H) | 49 × 37 mm |
Diagonale de l'écran | 2.4" (61 mm) |
Résolution de l'écran (l x H) | 320 × 240 pixels |
Type d'écran | Afficheur couleur |
Interface d'ingénierie | USB 2.0 Mini-B, femelle |
Raccordement interface | Sub-D, 9 pôles, femelle |
Résistance mécanique | 3 × M5 selon DIN EN 60721-3-3 : 1995 5 × M1 selon DIN EN 60721-3-5 : 1997 |